Menu Search

Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty BSP HDPE Żółty

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 1/8 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Numer produktu Essentra:

10263204

Numer produktu produkcyjny:

467074

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,3137 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

156,85 zł

500 x 0,3137 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
SW1 12.0 mm
SW2 13.2 mm
D 14.0 mm
H 13.0 mm
h 11.0 mm
Standard gwintu BSP
Rozmiar gwintu 1/8-28 in
Kolor Żółty
Pełny materiał Polietylen o wysokiej gęstości
Materiał podkładki Guma neoprenowa
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt