Menu Search

Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty BSP HDPE Żółty

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 1 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Numer produktu Essentra:

10263266

Numer produktu produkcyjny:

467081

750 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 1,2619 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

315,48 zł

250 x 1,2619 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
SW1 36.0 mm
SW2 39.5 mm
D 41.0 mm
H 19.0 mm
h 17.0 mm
Standard gwintu BSP
Rozmiar gwintu #1-11 in
Kolor Żółty
Pełny materiał Polietylen o wysokiej gęstości
Materiał podkładki Guma neoprenowa
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt