Menu Search

Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty BSP HDPE Żółty

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 1-1/2 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Numer produktu Essentra:

10263280

Numer produktu produkcyjny:

467083

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,2729 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

227,29 zł

100 x 2,2729 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
SW1 50.0 mm
SW2 54.8 mm
D 56.0 mm
H 19.5 mm
h 17.0 mm
Standard gwintu BSP
Rozmiar gwintu 1-1/2-11 in
Kolor Żółty
Pełny materiał Polietylen o wysokiej gęstości
Materiał podkładki Guma neoprenowa
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt