Te wózki liniowe z tulejami kulkowymi wykorzystuje się w układach ruchu prostoliniowego to prowadzenia i podparcia części ruchomych. Obudowa stanowi łatwe rozwiązanie w zakresie mocowania wózka do części ruchomej.
Dzięki aluminiowej obudowie ciężar elementu jest niższy, natomiast kulki z hartowanej stali znajdujące się wewnątrz tulei przenoszą obciążenia i ułatwiają ruch. Używać tylko na hartowanych wałkach liniowych.
Wytrzymują temperaturę od 20C do +80C. Istnieje możliwość dostarczenia stalowych elementów ustalających kulki, bez uszczelek końcowych, do stosowania w temperaturze do +120C. Są powszechnie wykorzystywane w maszynach pakujących artykuły spożywcze, maszynach drukarskich, komputerach lub szlifierkach-ostrzarkach narzędziowych.
Grupa SR: SRL1751, SRL1750
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 tol H6 | h1 | Materiał klatki kulkowej | d3 | l1 | Rodzaj prowadnicy | d2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157,227 zł - 196,5227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
38.5
|
Stainless
|
4.3
|
22.3
|
Krótkie
|
M5x12
|
||
| 293,891 zł - 367,3855 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
22.3
|
Krótkie
|
M5x12
|
||
| 60,948 zł - 76,1956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
44.0
|
Standardowy
|
M5x12
|
||
| 187,723 zł - 234,6423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
230.0
|
Długie
|
M10x25
|
||
| 856,231 zł - 1 070,2667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
78.0
|
Resin
|
8.6
|
56.4
|
Krótkie
|
M10x25
|
||
| 158,708 zł - 198,396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
28.3
|
Krótkie
|
M6x12
|
||
| 104,469 zł - 130,6085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
77.0
|
Długie
|
M5x10
|
||
| 67,70 zł - 84,6037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
30.0
|
Standardowy
|
M4x8
|
||
| 108,652 zł - 135,7928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
22.0
|
Stainless
|
3.4
|
30.0
|
Normalna
|
M4x8
|
||
| 88,394 zł - 110,4814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
53.0
|
Normalna
|
M6x12
|
||
| 143,852 zł - 179,7937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
136.0
|
Długie
|
M8x18
|
||
| 246,492 zł - 308,0932 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
40.4
|
Krótkie
|
M8x18
|
||
| 110,438 zł - 138,0582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
22.0
|
Stainless
|
3.4
|
58.0
|
Długie
|
M4x8
|
||
| 77,241 zł - 96,5405 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
58.0
|
Długie
|
M4x8
|
||
| 292,323 zł - 365,425 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
136.0
|
Długie
|
M8x18
|
||
| 217,913 zł - 272,3697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
89.0
|
Długie
|
M5x12
|
||
| 117,583 zł - 146,989 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
58.0
|
Długie
|
M4x8
|
||
| 224,709 zł - 280,865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
38.5
|
Stainless
|
4.3
|
44.0
|
Normalna
|
M5x12
|
||
| 143,33 zł - 179,1837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
67.0
|
Standardowy
|
M8x18
|
||
| 114,969 zł - 143,7217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
136.0
|
Długie
|
M8x18
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować