20262891
20262891
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 96,5405 zł |
10 - 19 | 86,869 zł |
20 - 49 | 82,0769 zł |
50 + | 77,241 zł |
Rodzaj prowadnicy | Długie |
---|---|
Materiał klatki kulkowej | Resin |
d1 tol H6 | 8.0 |
l1 | 58.0 |
d2 | M4x8 |
d3 | 3.4 |
h1 | 22.0 |
h2 | 18.0 |
h3 | 6.0 |
Waga g | 98.0 |
h4 | 11.0 |
l2 ±02 | 42.0 |
w1 | 34.0 |
w2 ±02 | 24.0 |
w3 | 17.0 |
w4 | 5.0 |
Dyn. load C max. N | 410.0 |
Static load C0 max. N | 800.0 |
Materiał korpusu | Aluminium |
Materiał łożyska | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować