These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiał: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość kołnierza | Minimalna średnica zewnętrzna | Kolor | Materiał | Średnica wewnętrzna | Maks. średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1728 zł - 0,2133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.260 in
6.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.399 in
10.1 mm
|
||
| 0,1659 zł - 0,2049 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.360 in
9.1 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.320 in
8.1 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
| 10331385 | 0,1314 zł - 0,1622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
| 0,1612 zł - 0,199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,1564 zł - 0,193 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1728 zł - 0,2133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,1314 zł - 0,1622 zł | 2000 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
| 0,1526 zł - 0,1884 zł | 1500 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,1564 zł - 0,193 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 10334478 | 0,7867 zł - 0,9519 zł | 1000 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.240 in
6.1 mm
|
0.483 in
12.3 mm
|
|
| 1,3156 zł - 1,3156 zł | 8000 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 0,1714 zł - 0,2117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.261 in
6.6 mm
|
0.513 in
13 mm
|
||
| 0,3247 zł - 0,4009 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.308 in
7.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.196 in
5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,1759 zł - 0,2171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.078 in
2 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.313 in
8 mm
|
||
| 0,1694 zł - 0,2091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.220 in
5.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.148 in
3.8 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
||
| 0,2881 zł - 0,3557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.050 in
1.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.630 in
16 mm
|
||
| 0,2539 zł - 0,3135 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.617 in
15.7 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
||
| 0,2173 zł - 0,2683 zł | 500 Na stanie |
0.060 in
1.5 mm
|
0.502 in
12.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.316 in
8 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
| 0,1547 zł - 0,1909 zł | 400 Na stanie |
0.062 in
1.6 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.510 in
13 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,7861 zł - 0,9705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.187 in
4.7 mm
|
0.718 in
18.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.515 in
13.1 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować