These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiał: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość kołnierza | Minimalna średnica zewnętrzna | Kolor | Materiał | Średnica wewnętrzna | Maks. średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1201 zł - 0,1482 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.119 in
3 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.089 in
2.3 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
||
| 10184080 | 0,7362 zł - 0,7362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
| 0,1522 zł - 0,188 zł | 31092 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,2139 zł - 0,264 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.062 in
1.6 mm
|
0.370 in
9.4 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.513 in
13 mm
|
||
| 0,2091 zł - 0,2581 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.188 in
4.8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.430 in
10.9 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,1389 zł - 0,1715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.140 in
3.6 mm
|
0.349 in
8.9 mm
|
||
| 0,1759 zł - 0,2171 zł | 518 Na stanie |
0.062 in
1.6 mm
|
0.260 in
6.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.399 in
10.1 mm
|
||
| 0,1896 zł - 0,234 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.498 in
12.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,2361 zł - 0,2915 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.046 in
1.2 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,1814 zł - 0,2239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.310 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
||
| 0,2801 zł - 0,3459 zł | 1700 Na stanie |
0.062 in
1.6 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,1814 zł - 0,2239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.135 in
3.4 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
||
| 0,2091 zł - 0,2581 zł | 500 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.385 in
9.8 mm
|
0.570 in
14.5 mm
|
||
| 0,1814 zł - 0,2239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.062 in
1.6 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
||
| 0,4002 zł - 0,4002 zł | 500 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.745 in
18.9 mm
|
||
| 0,322 zł - 0,3976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.078 in
2 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.945 in
24 mm
|
||
| 0,1735 zł - 0,2142 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.062 in
1.6 mm
|
0.322 in
8.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.255 in
6.5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 0,1814 zł - 0,2239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.046 in
1.2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.255 in
6.5 mm
|
0.467 in
11.9 mm
|
||
| 0,397 zł - 0,4901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.125 in
3.2 mm
|
0.633 in
16.1 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.510 in
13 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
||
| 0,1814 zł - 0,2239 zł | 900 Na stanie |
0.062 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować