10334409
12SWS0863
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2171 zł |
| 5000 - 19999 | 0,1954 zł |
| 20000 + | 0,1759 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wysokość podstawy | 2 mm |
|---|---|
| Wysokość podstawy | 0.078 in |
| Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.390 in |
| Średnica zewnętrzna kołnierza | 9.9 mm |
| Średnica zewnętrzna podstawy | 8 mm |
| Średnica zewnętrzna podstawy | 0.313 in |
| Minimalna średnica zewnętrzna | 5.2 mm |
| Minimalna średnica zewnętrzna | 0.203 in |
| Maks. średnica zewnętrzna | 8 mm |
| Maks. średnica zewnętrzna | 0.313 in |
| Średnica wewnętrzna | 5.2 mm |
| Średnica wewnętrzna | 0.203 in |
| Wysokość kołnierza | 2 mm |
| Wysokość kołnierza | 0.078 in |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować