10334669
12SWS2501
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,2117 zł |
| 2500 - 9999 | 0,1905 zł |
| 10000 + | 0,1714 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wysokość podstawy | 9.5 mm |
|---|---|
| Wysokość podstawy | 0.375 in |
| Średnica zewnętrzna kołnierza | 13 mm |
| Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.513 in |
| Średnica zewnętrzna podstawy | 7.9 mm |
| Średnica zewnętrzna podstawy | 0.312 in |
| Minimalna średnica zewnętrzna | 0.312 in |
| Minimalna średnica zewnętrzna | 7.9 mm |
| Maks. średnica zewnętrzna | 13 mm |
| Maks. średnica zewnętrzna | 0.513 in |
| Średnica wewnętrzna | 0.261 in |
| Średnica wewnętrzna | 6.6 mm |
| Wysokość kołnierza | 0.063 in |
| Wysokość kołnierza | 1.6 mm |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować