10334652
12SWS1235
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,2683 zł |
| 2500 - 9999 | 0,2415 zł |
| 10000 + | 0,2173 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wysokość podstawy | 3.8 mm |
|---|---|
| Wysokość podstawy | 0.150 in |
| Średnica zewnętrzna kołnierza | 15.7 mm |
| Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.620 in |
| Średnica zewnętrzna podstawy | 12.8 mm |
| Średnica zewnętrzna podstawy | 0.502 in |
| Minimalna średnica zewnętrzna | 12.8 mm |
| Minimalna średnica zewnętrzna | 0.502 in |
| Maks. średnica zewnętrzna | 15.7 mm |
| Maks. średnica zewnętrzna | 0.620 in |
| Średnica wewnętrzna | 8 mm |
| Średnica wewnętrzna | 0.316 in |
| Wysokość kołnierza | 1.5 mm |
| Wysokość kołnierza | 0.060 in |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować