Menu Search

Tulejki dystansowe pod śruby

Na stanie

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Tulejki dystansowe pod śruby zaprojektowano z myślą o zapewnieniu izolacji elektrycznej i ciepłochronnej w podzespołach, w których cechy te stanowią wymóg podstawowy.
  • Są to elementy samosmarujące, odporne na korozję i ścieranie.
  • Zaleca się unikanie stosowania tulejek dystansowych pod śruby w warunkach wilgotnych.
Materiał: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
357 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wysokość kołnierza Minimalna średnica zewnętrzna Kolor Materiał Średnica wewnętrzna Maks. średnica zewnętrzna Kup
0,6075 zł - 0,6075 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
3.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
3.1 mm
7.1 mm
0,5342 zł - 0,5342 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.2 mm
5.1 mm
Czarny
Nylon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
0,5127 zł - 0,5127 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
3.5 mm
Czarny
Nylon 6/6
3.0 mm
5.5 mm
0,7023 zł - 0,7023 zł 165500 Na stanie
10.0 mm
6.2 mm
Czarny
Nylon 6/6
5.2 mm
12.0 mm
0,6362 zł - 0,6362 zł 500 Na stanie
10.0 mm
5.2 mm
Czarny
Nylon 6/6
4.1 mm
10.0 mm
0,7023 zł - 0,7023 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
6.9 mm
Czarny
Nylon 6/6
5.2 mm
12.0 mm
10137963 0,3417 zł - 0,3417 zł 5270 Na stanie
2.0 mm
11.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
16.0 mm
1,1102 zł - 1,1102 zł 29500 Na stanie
2.3 mm
5.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
4.1 mm
10.4 mm
0,4969 zł - 0,4969 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.1 mm
4.8 mm
Czarny
Nylon 6/6
2.6 mm
8.0 mm
0,4725 zł - 0,4725 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
3.4 mm
Czarny
Nylon 6/6
3.1 mm
10.0 mm
1,2168 zł - 1,3564 zł 7900 Na stanie
3.0 mm
16.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
12.0 mm
21.0 mm
0,6736 zł - 0,6736 zł 19500 Na stanie
2.0 mm
6.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.2 mm
15.0 mm
0,7009 zł - 0,7009 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
7.8 mm
Czarny
Nylon 6/6
6.1 mm
12.0 mm
1,1188 zł - 1,1188 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
9.9 mm
Czarny
Nylon 6/6
8.2 mm
14.0 mm
0,8804 zł - 0,8804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
9.7 mm
Czarny
Nylon 6/6
4.5 mm
15.7 mm
0,6693 zł - 0,6693 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
7.2 mm
Czarny
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
0,5127 zł - 0,5127 zł 2750 Na stanie
3.2 mm
6.0 mm
Czarny
Nylon 6/6
4.5 mm
8.0 mm
1,0671 zł - 1,0671 zł 9500 Na stanie
1.7 mm
4.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
3.1 mm
8.2 mm
0,8072 zł - 0,8072 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
16.0 mm
Czarny
Nylon 6/6
12.5 mm
20.0 mm
0,675 zł - 0,675 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
7.9 mm
Czarny
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
  • z 18
Tulejka kołnierzowa 3.1 mm 3.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6

10161142

Przedział cen netto
0,6075 zł - 0,6075 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.8 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    7.1 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 3.5 mm 5.1 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10228937

Przedział cen netto
0,5342 zł - 0,5342 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    5.1 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    7.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.5 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.2 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 3.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Nylon 6/6

10228982

Przedział cen netto
0,5127 zł - 0,5127 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.5 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    5.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.0 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.5 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 5.2 mm 6.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229101

Przedział cen netto
0,7023 zł - 0,7023 zł

Zapasy magazynowe
165500 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.2 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    10.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 4.1 mm 5.2 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10229293

Przedział cen netto
0,6362 zł - 0,6362 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    5.2 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    10.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 5.2 mm 6.9 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229019

Przedział cen netto
0,7023 zł - 0,7023 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    8.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 8.0 mm 11.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10137963

Przedział cen netto
0,3417 zł - 0,3417 zł

Zapasy magazynowe
5270 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    5.0 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    16.0 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    11.0 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    11.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    16.0 mm
Izolacyjna podkładka stożkowa 4.1 mm 5.9 mm 10.4 mm Nylon 6/6

10065846

Przedział cen netto
1,1102 zł - 1,1102 zł

Zapasy magazynowe
29500 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    5.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    10.4 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.3 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 2.6 mm 4.8 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10228890

Przedział cen netto
0,4969 zł - 0,4969 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.8 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.6 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.1 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 3.1 mm 3.4 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10229255

Przedział cen netto
0,4725 zł - 0,4725 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.4 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    8.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 12.0 mm 16.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10136577

Przedział cen netto
1,3564 zł - 1,2168 zł

Zapasy magazynowe
7900 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    21.0 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    16.0 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    16.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    21.0 mm
Podkładka izolacyjna 5.2 mm 6.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055007

Przedział cen netto
0,6736 zł - 0,6736 zł

Zapasy magazynowe
19500 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 6.1 mm 7.8 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229057

Przedział cen netto
0,7009 zł - 0,7009 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.8 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    15.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 8.2 mm 9.9 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10229088

Przedział cen netto
1,1188 zł - 1,1188 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    14.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    16.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10228913

Przedział cen netto
0,8804 zł - 0,8804 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.7 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.5 mm
  • Wysokość kołnierza
    8.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 6.2 mm 7.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229118

Przedział cen netto
0,6693 zł - 0,6693 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.2 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    10.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 4.5 mm 6.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10098899

Przedział cen netto
0,5127 zł - 0,5127 zł

Zapasy magazynowe
2750 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.5 mm
  • Wysokość kołnierza
    3.2 mm
  • Kolor
    Czarny
Izolacyjna podkładka stożkowa 3.1 mm 4.9 mm 8.2 mm Nylon 6/6

10065839

Przedział cen netto
1,0671 zł - 1,0671 zł

Zapasy magazynowe
9500 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 12.5 mm 16.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10229149

Przedział cen netto
0,8072 zł - 0,8072 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    16.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    20.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.5 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 6.2 mm 7.9 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229095

Przedział cen netto
0,675 zł - 0,675 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Czarny