Menu Search

Tulejka kołnierzowa 0.089 in 0.119 in 0.187 in Nylon 6/6

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 3 mm | 0.119 in and a base height of 0.4 mm | 0.016 in.
Numer produktu Essentra:

10334164

Numer produktu produkcyjny:

12SWS0187

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,1482 zł
5000 - 19999 0,1334 zł
20000 + 0,1201 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

148,20 zł

1000 x 0,1482 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość podstawy 0.4 mm
Średnica zewnętrzna kołnierza 4.7 mm
Średnica zewnętrzna podstawy 3 mm
Minimalna średnica zewnętrzna 3 mm
Maks. średnica zewnętrzna 4.7 mm
Średnica wewnętrzna 2.3 mm
Wysokość kołnierza 0.8 mm
Kolor Naturalny
Materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt