10334355
12SWS0632
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1715 zł |
| 5000 - 19999 | 0,1544 zł |
| 20000 + | 0,1389 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wysokość podstawy | 1.6 mm |
|---|---|
| Wysokość podstawy | 0.063 in |
| Średnica zewnętrzna kołnierza | 8.9 mm |
| Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.349 in |
| Średnica zewnętrzna podstawy | 6.3 mm |
| Średnica zewnętrzna podstawy | 0.248 in |
| Minimalna średnica zewnętrzna | 0.248 in |
| Minimalna średnica zewnętrzna | 6.3 mm |
| Maks. średnica zewnętrzna | 8.9 mm |
| Maks. średnica zewnętrzna | 0.349 in |
| Średnica wewnętrzna | 3.6 mm |
| Średnica wewnętrzna | 0.140 in |
| Wysokość kołnierza | 1.2 mm |
| Wysokość kołnierza | 0.047 in |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować