Menu Search

Tulejka kołnierzowa 0.135 in 0.250 in 0.438 in Nylon 6/6

Ta tulejka z nylonu w kolorze naturalnym może izolować elektrycznie metalowe śruby używane w zespołach elektrycznych. Dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia nylonu może również służyć jako lekki element nośny.
Numer produktu Essentra:

10334492

Numer produktu produkcyjny:

12SWS1004

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,2239 zł
5000 - 19999 0,2015 zł
20000 + 0,1814 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

223,90 zł

1000 x 0,2239 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość podstawy 3.6 mm
Średnica zewnętrzna kołnierza 11.1 mm
Średnica zewnętrzna podstawy 6.4 mm
Minimalna średnica zewnętrzna 6.4 mm
Maks. średnica zewnętrzna 11.1 mm
Średnica wewnętrzna 3.4 mm
Wysokość kołnierza 0.8 mm
Kolor Naturalny
Materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt