Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10334768
12SWS2587
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3459 zł |
| 5000 - 19999 | 0,3113 zł |
| 20000 + | 0,2801 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wysokość podstawy | 11.1 mm |
|---|---|
| Wysokość podstawy | 0.437 in |
| Średnica zewnętrzna kołnierza | 19.1 mm |
| Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.750 in |
| Średnica zewnętrzna podstawy | 0.625 in |
| Średnica zewnętrzna podstawy | 15.9 mm |
| Minimalna średnica zewnętrzna | 0.625 in |
| Minimalna średnica zewnętrzna | 15.9 mm |
| Maks. średnica zewnętrzna | 0.750 in |
| Maks. średnica zewnętrzna | 19.1 mm |
| Średnica wewnętrzna | 0.500 in |
| Średnica wewnętrzna | 12.7 mm |
| Wysokość kołnierza | 1.6 mm |
| Wysokość kołnierza | 0.062 in |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować