Menu Search

Tulejki dystansowe pod śruby

Na stanie

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Tulejki dystansowe pod śruby zaprojektowano z myślą o zapewnieniu izolacji elektrycznej i ciepłochronnej w podzespołach, w których cechy te stanowią wymóg podstawowy.
  • Są to elementy samosmarujące, odporne na korozję i ścieranie.
  • Zaleca się unikanie stosowania tulejek dystansowych pod śruby w warunkach wilgotnych.
Materiał: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
357 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wysokość kołnierza Minimalna średnica zewnętrzna Kolor Materiał Średnica wewnętrzna Maks. średnica zewnętrzna Kup
0,586 zł - 0,586 zł 12021 Na stanie
2.0 mm
6.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
3.1 mm
15.0 mm
0,619 zł - 0,619 zł 46500 Na stanie
1.5 mm
6.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
4.2 mm
15.0 mm
0,4524 zł - 0,4524 zł 1000 Na stanie
1.3 mm
3.5 mm
Czarny
Nylon 6/6
3.1 mm
7.5 mm
0,675 zł - 0,675 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
7.9 mm
Czarny
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
0,6894 zł - 0,6894 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
5.5 mm
Czarny
Nylon 6/6
5.2 mm
12.0 mm
0,4725 zł - 0,4725 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.5 mm
4.5 mm
Czarny
Nylon 6/6
2.1 mm
8.0 mm
0,5342 zł - 0,5342 zł 16550 Na stanie
1.3 mm
3.5 mm
Czarny
Nylon 6/6
3.1 mm
6.0 mm
1,3012 zł - 1,3012 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
17.5 mm
Czarny
Nylon 6/6
10.2 mm
28.0 mm
0,2398 zł - 0,2398 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
3.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.8 mm
7.1 mm
0,6075 zł - 0,6075 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
3.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
3.1 mm
7.1 mm
0,3018 zł - 0,3018 zł 15650 Na stanie
2.0 mm
8.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.0 mm
11.0 mm
0,3909 zł - 0,3909 zł 15000 Na stanie
2.0 mm
13.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
18.0 mm
1,1504 zł - 1,1504 zł 10700 Na stanie
2.8 mm
6.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.1 mm
12.4 mm
1,7809 zł - 1,7809 zł 8000 Na stanie
8.1 mm
19.2 mm
Naturalny
Nylon 6/6
16.2 mm
35.4 mm
0,7023 zł - 0,7023 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
6.4 mm
Czarny
Nylon 6/6
5.1 mm
12.0 mm
1,8815 zł - 1,8815 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.5 mm
14.5 mm
Czarny
Nylon 6/6
12.5 mm
21.0 mm
0,3125 zł - 0,3125 zł 1425 Na stanie
1.7 mm
3.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.6 mm
10.0 mm
0,6075 zł - 0,6075 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
3.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
3.1 mm
7.1 mm
1,2168 zł - 1,3564 zł 7900 Na stanie
3.0 mm
16.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
12.0 mm
21.0 mm
10137963 0,3417 zł - 0,3417 zł 5270 Na stanie
2.0 mm
11.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
16.0 mm
  • z 18
Podkładka izolacyjna 3.1 mm 6.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10054901

Przedział cen netto
0,586 zł - 0,586 zł

Zapasy magazynowe
12021 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka izolacyjna 4.2 mm 6.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10054949

Przedział cen netto
0,619 zł - 0,619 zł

Zapasy magazynowe
46500 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 3.1 mm 3.5 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10229040

Przedział cen netto
0,4524 zł - 0,4524 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.5 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    7.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.3 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 6.2 mm 7.9 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229095

Przedział cen netto
0,675 zł - 0,675 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 5.2 mm 5.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229125

Przedział cen netto
0,6894 zł - 0,6894 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    5.5 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 2.1 mm 4.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10229156

Przedział cen netto
0,4725 zł - 0,4725 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.5 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    4.5 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 3.1 mm 3.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10098905

Przedział cen netto
0,5342 zł - 0,5342 zł

Zapasy magazynowe
16550 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.5 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.3 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 10.2 mm 17.5 mm 28.0 mm Nylon 6/6

10229224

Przedział cen netto
1,3012 zł - 1,3012 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    17.5 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    28.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.5 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 2.8 mm 3.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6

10016077

Przedział cen netto
0,2398 zł - 0,2398 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.8 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    7.1 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.8 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 3.1 mm 3.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6

10016466

Przedział cen netto
0,6075 zł - 0,6075 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.8 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    7.1 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 5.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10137932

Przedział cen netto
0,3018 zł - 0,3018 zł

Zapasy magazynowe
15650 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    8.0 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    11.0 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    8.0 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    11.0 mm
Tulejka kołnierzowa 10.0 mm 13.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10137994

Przedział cen netto
0,3909 zł - 0,3909 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    6.0 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    18.0 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    13.0 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    13.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    18.0 mm
Izolacyjna podkładka stożkowa 5.1 mm 6.9 mm 12.4 mm Nylon 6/6

10065853

Przedział cen netto
1,1504 zł - 1,1504 zł

Zapasy magazynowe
10700 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.4 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.8 mm
  • Kolor
    Naturalny
Izolacyjna podkładka stożkowa 16.2 mm 19.2 mm 35.4 mm Nylon 6/6

10065907

Przedział cen netto
1,7809 zł - 1,7809 zł

Zapasy magazynowe
8000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    19.2 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    35.4 mm
  • Średnica wewnętrzna
    16.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    8.1 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 5.1 mm 6.4 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229262

Przedział cen netto
0,7023 zł - 0,7023 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.4 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    15.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 12.5 mm 14.5 mm 21.0 mm Nylon 6/6

10229309

Przedział cen netto
1,8815 zł - 1,8815 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    14.5 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    21.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.5 mm
  • Wysokość kołnierza
    32.5 mm
  • Kolor
    Czarny
Podkładka izolacyjna 2.6 mm 3.9 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10054864

Przedział cen netto
0,3125 zł - 0,3125 zł

Zapasy magazynowe
1425 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.6 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 3.1 mm 3.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6

10161142

Przedział cen netto
0,6075 zł - 0,6075 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.8 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    7.1 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 12.0 mm 16.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10136577

Przedział cen netto
1,3564 zł - 1,2168 zł

Zapasy magazynowe
7900 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    21.0 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    16.0 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    16.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    21.0 mm
Tulejka kołnierzowa 8.0 mm 11.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10137963

Przedział cen netto
0,3417 zł - 0,3417 zł

Zapasy magazynowe
5270 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    5.0 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    16.0 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    11.0 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    11.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    16.0 mm