Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10137994
36621
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,3909 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wysokość podstawy | 6.0 mm |
|---|---|
| Wysokość podstawy | 0.236 in |
| Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.709 in |
| Średnica zewnętrzna kołnierza | 18.0 mm |
| Średnica zewnętrzna podstawy | 0.512 in |
| Średnica zewnętrzna podstawy | 13.0 mm |
| Minimalna średnica zewnętrzna | 0.512 in |
| Minimalna średnica zewnętrzna | 13.0 mm |
| Maks. średnica zewnętrzna | 0.709 in |
| Maks. średnica zewnętrzna | 18.0 mm |
| Średnica wewnętrzna | 0.394 in |
| Średnica wewnętrzna | 10.0 mm |
| Wysokość kołnierza | 2.0 mm |
| Wysokość kołnierza | 0.079 in |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować