Menu Search

Tulejka kołnierzowa 3.1 mm 3.5 mm 7.5 mm Nylon 6/6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Numer produktu Essentra:

10229040

Numer produktu produkcyjny:

312081959935

1000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,4524 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

226,20 zł

500 x 0,4524 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Minimalna średnica zewnętrzna 3.5 mm
Maks. średnica zewnętrzna 7.5 mm
Średnica wewnętrzna 3.1 mm
Wysokość kołnierza 1.3 mm
Kolor Czarny
Materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt