These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiał: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość kołnierza | Minimalna średnica zewnętrzna | Kolor | Materiał | Średnica wewnętrzna | Maks. średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6075 zł - 0,6075 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,6176 zł - 0,6176 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Czarny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,7612 zł - 0,7612 zł | 18189 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 1,3414 zł - 1,3414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Czarny
|
40% Glass Filled PPS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,4162 zł - 0,4162 zł | 11000 Na stanie |
0.075 in
1.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 0,371 zł - 0,371 zł | 3000 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9442 zł - 0,9442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.083 in
2.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1921 zł - 1,1921 zł | 20452 Na stanie |
0.13 in
3.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 2,0028 zł - 2,0028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Czarny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7365 zł - 0,7365 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.102 in
2.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Czarny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6008 zł - 0,6008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
Czarny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10161067 | 2,0108 zł - 2,0108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Czarny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 1,3032 zł - 1,3032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Czarny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,3174 zł - 0,3174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Czarny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2728 zł - 0,2728 zł | 18 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Czarny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 10016367 | 0,7612 zł - 0,7612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
| 0,7612 zł - 0,7612 zł | 12000 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,7612 zł - 0,7612 zł | 7700 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 10016336 | 0,461 zł - 0,461 zł | 1300 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
| 10016374 | 0,7612 zł - 0,7612 zł | 5000 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować