Menu Search

Izolacyjna podkładka stożkowa 16.2 mm 19.2 mm 35.4 mm Nylon 6/6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Numer produktu Essentra:

10065907

Numer produktu produkcyjny:

083160200001

500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,7809 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

890,45 zł

500 x 1,7809 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Minimalna średnica zewnętrzna 19.2 mm
Maks. średnica zewnętrzna 35.4 mm
Średnica wewnętrzna 16.2 mm
Wysokość kołnierza 8.1 mm
Kolor Naturalny
Materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt