Menu Search

Tulejka kołnierzowa 6.1 mm 9.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Numer produktu Essentra:

10134825

Numer produktu produkcyjny:

32438

11000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,4162 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

416,20 zł

1000 x 0,4162 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość podstawy 8.9 mm
Średnica zewnętrzna kołnierza 11.9 mm
Średnica zewnętrzna podstawy 9.1 mm
Minimalna średnica zewnętrzna 9.1 mm
Maks. średnica zewnętrzna 11.9 mm
Średnica wewnętrzna 6.1 mm
Wysokość kołnierza 1.9 mm
Kolor Naturalny
Materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt