10161067
MNI-HT-M6-2
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 + | 1,9522 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Minimalna średnica zewnętrzna | 13.0 mm |
|---|---|
| Minimalna średnica zewnętrzna | 0.512 in |
| Maks. średnica zewnętrzna | 25.0 mm |
| Maks. średnica zewnętrzna | 0.984 in |
| Średnica wewnętrzna | 6.5 mm |
| Średnica wewnętrzna | 0.256 in |
| Wysokość kołnierza | 4.5 mm |
| Wysokość kołnierza | 0.177 in |
| Typ podkładki | Insulation Washer |
| Kolor | Czarny |
| Materiał | 25% Glass Filled Nylon 6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-0 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować