Menu Search

Tulejka kołnierzowa 2.6 mm 4.5 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Numer produktu Essentra:

10160985

Numer produktu produkcyjny:

MNI-HT-M2-3

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,7365 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

368,25 zł

500 x 0,7365 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Minimalna średnica zewnętrzna 4.5 mm
Maks. średnica zewnętrzna 8.0 mm
Średnica wewnętrzna 2.6 mm
Wysokość kołnierza 2.6 mm
Kolor Czarny
Materiał 25% Glass Filled Nylon 6
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt