Menu Search

Tulejki dystansowe pod śruby

Na stanie

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Tulejki dystansowe pod śruby zaprojektowano z myślą o zapewnieniu izolacji elektrycznej i ciepłochronnej w podzespołach, w których cechy te stanowią wymóg podstawowy.
  • Są to elementy samosmarujące, odporne na korozję i ścieranie.
  • Zaleca się unikanie stosowania tulejek dystansowych pod śruby w warunkach wilgotnych.
Materiał: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
357 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wysokość kołnierza Minimalna średnica zewnętrzna Kolor Materiał Średnica wewnętrzna Maks. średnica zewnętrzna Kup
0,7612 zł - 0,7612 zł 3620 Na stanie
1.2 mm
3.7 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,9522 zł - 0,9522 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.7 mm
7.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,7612 zł - 0,7612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
6.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,7612 zł - 0,7612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
6.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,7612 zł - 0,7612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
3.7 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
10016282 0,3461 zł - 0,3461 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
3.7 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
1,0168 zł - 1,0168 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
6.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
3.3 mm
9.4 mm
1,0168 zł - 1,0168 zł 5000 Na stanie
1.6 mm
9.1 mm
Naturalny
Nylon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
0,7612 zł - 0,7612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
4.3 mm
Naturalny
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
10016305 0,7612 zł - 0,7612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
4.3 mm
Naturalny
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
10016343 0,7612 zł - 0,7612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
4.3 mm
Naturalny
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
10016213 0,7612 zł - 0,7612 zł 80 Na stanie
1.2 mm
3.7 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,3461 zł - 0,3461 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
3.7 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
10016435 0,7612 zł - 0,7612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
5.2 mm
Naturalny
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,7612 zł - 0,7612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
4.3 mm
Naturalny
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
10016381 0,7612 zł - 0,7612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
5.2 mm
Naturalny
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
10161111 1,3414 zł - 1,3414 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
3.4 mm
Czarny
40% Glass Filled PPS
2.9 mm
5.5 mm
1,4889 zł - 1,4889 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
3.5 mm
Czarny
25% Glass Filled Nylon 6
2.6 mm
7.0 mm
0,6176 zł - 0,6176 zł 11000 Na stanie
0.8 mm
6.0 mm
Czarny
25% Glass Filled Nylon 6
4.5 mm
8.0 mm
1,8447 zł - 1,8447 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.5 mm
13.0 mm
Czarny
25% Glass Filled Nylon 6
6.5 mm
25.0 mm
  • z 18
Tulejka kołnierzowa 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016244

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
3620 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.7 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.9 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016534

Przedział cen netto
0,9522 zł - 0,9522 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    13.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.6 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016114

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.6 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    10.1 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016152

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.6 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    10.1 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016190

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.7 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.9 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016282

Przedział cen netto
0,3461 zł - 0,3461 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.7 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.9 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 3.3 mm 6.0 mm 9.4 mm Nylon 6/6

10161128

Przedział cen netto
1,0168 zł - 1,0168 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    9.4 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.3 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10016541

Przedział cen netto
1,0168 zł - 1,0168 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.1 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016299

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.3 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    7.4 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.6 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016305

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.3 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    7.4 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.6 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016343

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.3 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    7.4 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.6 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016213

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.7 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.9 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016251

Przedział cen netto
0,3461 zł - 0,3461 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.7 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.9 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016435

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    5.2 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    8.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.4 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016329

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.3 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    7.4 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.6 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016381

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    5.2 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    8.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.4 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 2.9 mm 3.4 mm 5.5 mm 40% Glass Filled PPS

10161111

Przedział cen netto
1,3414 zł - 1,3414 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.4 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    5.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.9 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 2.6 mm 3.5 mm 7.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160992

Przedział cen netto
1,4889 zł - 1,4889 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.5 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    7.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.6 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 4.5 mm 6.0 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161036

Przedział cen netto
0,6176 zł - 0,6176 zł

Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.5 mm
  • Wysokość kołnierza
    0.8 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 6.5 mm 13.0 mm 25.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161074

Przedział cen netto
1,8447 zł - 1,8447 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    13.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.5 mm
  • Wysokość kołnierza
    4.5 mm
  • Kolor
    Czarny