These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiał: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość kołnierza | Minimalna średnica zewnętrzna | Kolor | Materiał | Średnica wewnętrzna | Maks. średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,675 zł - 0,675 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6894 zł - 0,6894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10137963 | 0,3417 zł - 0,3417 zł | 3270 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 1,1102 zł - 1,1102 zł | 29500 Na stanie |
0.091 in
2.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 1,4793 zł - 1,4793 zł | 7300 Na stanie |
0.256 in
6.5 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 0,9436 zł - 0,9436 zł | 75000 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,5133 zł - 1,5133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,8701 zł - 0,8701 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 10110744 | 0,8876 zł - 0,8876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
| 0,1264 zł - 0,1264 zł | 10000 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4524 zł - 0,4524 zł | 1000 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,1188 zł - 1,1188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,6693 zł - 0,6693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5127 zł - 0,5127 zł | 2750 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,3012 zł - 1,3012 zł | 1184 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6894 zł - 0,6894 zł | 900 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,8384 zł - 1,8384 zł | 49 Na stanie |
0.335 in
8.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6707 zł - 0,6707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6693 zł - 0,6693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1849 zł - 1,1849 zł | 305 Na stanie |
0.067 in
1.7 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować