10640883
MNI-4-3-V0
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 1,5133 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wysokość podstawy | 1.2 mm |
|---|---|
| Wysokość podstawy | 0.047 in |
| Średnica zewnętrzna kołnierza | 6.0 mm |
| Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.236 in |
| Średnica zewnętrzna podstawy | 0.146 in |
| Średnica zewnętrzna podstawy | 3.7 mm |
| Minimalna średnica zewnętrzna | 3.7 mm |
| Minimalna średnica zewnętrzna | 0.146 in |
| Maks. średnica zewnętrzna | 6.0 mm |
| Maks. średnica zewnętrzna | 0.236 in |
| Średnica wewnętrzna | 0.114 in |
| Średnica wewnętrzna | 2.9 mm |
| Wysokość kołnierza | 0.047 in |
| Wysokość kołnierza | 1.2 mm |
| Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | M2.5 |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować