10638897
MNI-6-16BK
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,8701 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wysokość podstawy | 0.248 in |
|---|---|
| Wysokość podstawy | 6.3 mm |
| Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.299 in |
| Średnica zewnętrzna kołnierza | 7.6 mm |
| Średnica zewnętrzna podstawy | 0.165 in |
| Średnica zewnętrzna podstawy | 4.2 mm |
| Minimalna średnica zewnętrzna | 4.3 mm |
| Minimalna średnica zewnętrzna | 0.169 in |
| Maks. średnica zewnętrzna | 0.291 in |
| Maks. średnica zewnętrzna | 7.4 mm |
| Średnica wewnętrzna | 0.138 in |
| Średnica wewnętrzna | 3.5 mm |
| Wysokość kołnierza | 0.047 in |
| Wysokość kołnierza | 1.2 mm |
| Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | M3.5 |
| Kolor | Czarny |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować