Menu Search

Tulejki dystansowe pod śruby

Na stanie

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Tulejki dystansowe pod śruby zaprojektowano z myślą o zapewnieniu izolacji elektrycznej i ciepłochronnej w podzespołach, w których cechy te stanowią wymóg podstawowy.
  • Są to elementy samosmarujące, odporne na korozję i ścieranie.
  • Zaleca się unikanie stosowania tulejek dystansowych pod śruby w warunkach wilgotnych.
Materiał: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
357 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wysokość kołnierza Minimalna średnica zewnętrzna Kolor Materiał Średnica wewnętrzna Maks. średnica zewnętrzna Kup
0,7281 zł - 0,7281 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
4.5 mm
Czarny
Nylon 6/6
2.6 mm
8.0 mm
0,7023 zł - 0,7023 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
6.4 mm
Czarny
Nylon 6/6
5.1 mm
12.0 mm
1,8815 zł - 1,8815 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.5 mm
14.5 mm
Czarny
Nylon 6/6
12.5 mm
21.0 mm
0,7626 zł - 0,7626 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
7.9 mm
Czarny
Nylon 6/6
6.1 mm
12.0 mm
0,8387 zł - 0,8387 zł 60 Na stanie
2.5 mm
12.5 mm
Czarny
Nylon 6/6
10.2 mm
28.0 mm
0,4524 zł - 0,4524 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.4 mm
3.2 mm
Czarny
Nylon 6/6
2.7 mm
5.0 mm
0,4969 zł - 0,4969 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.1 mm
4.8 mm
Czarny
Nylon 6/6
2.6 mm
8.0 mm
0,5342 zł - 0,5342 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.2 mm
5.1 mm
Czarny
Nylon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
0,5127 zł - 0,5127 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
3.5 mm
Czarny
Nylon 6/6
3.0 mm
5.5 mm
0,4725 zł - 0,4725 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.5 mm
4.5 mm
Czarny
Nylon 6/6
2.1 mm
8.0 mm
0,5342 zł - 0,5342 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
3.5 mm
Czarny
Nylon 6/6
3.1 mm
6.0 mm
0,856 zł - 0,856 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.3 mm
10.0 mm
Czarny
Nylon 6/6
6.4 mm
16.0 mm
1,3012 zł - 1,3012 zł 4500 Na stanie
9.0 mm
12.8 mm
Czarny
Nylon 6/6
8.5 mm
25.0 mm
0,3125 zł - 0,3125 zł 1425 Na stanie
1.7 mm
3.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.6 mm
10.0 mm
0,80 zł - 0,80 zł 12200 Na stanie
8.0 mm
7.9 mm
Czarny
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
1,8384 zł - 1,8384 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
13.0 mm
Czarny
Nylon 6/6
6.5 mm
25.0 mm
0,7612 zł - 0,7612 zł 16859 Na stanie
1.2 mm
3.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.3 mm
4.6 mm
0,7612 zł - 0,7612 zł 27000 Na stanie
1.2 mm
3.7 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,7612 zł - 0,7612 zł 3000 Na stanie
1.2 mm
3.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
10016213 0,7612 zł - 0,7612 zł 80 Na stanie
1.2 mm
3.7 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
  • z 18
Tulejka kołnierzowa 2.6 mm 4.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10229217

Przedział cen netto
0,7281 zł - 0,7281 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.5 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.6 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.6 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 5.1 mm 6.4 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229262

Przedział cen netto
0,7023 zł - 0,7023 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.4 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    15.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 12.5 mm 14.5 mm 21.0 mm Nylon 6/6

10229309

Przedział cen netto
1,8815 zł - 1,8815 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    14.5 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    21.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.5 mm
  • Wysokość kołnierza
    32.5 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 6.1 mm 7.9 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10098882

Przedział cen netto
0,7626 zł - 0,7626 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 10.2 mm 12.5 mm 28.0 mm Nylon 6/6

10229132

Przedział cen netto
0,8387 zł - 0,8387 zł

Zapasy magazynowe
60 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    12.5 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    28.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.5 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 2.7 mm 3.2 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10229163

Przedział cen netto
0,4524 zł - 0,4524 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.2 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    5.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.7 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.4 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 2.6 mm 4.8 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10228890

Przedział cen netto
0,4969 zł - 0,4969 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.8 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.6 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.1 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 3.5 mm 5.1 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10228937

Przedział cen netto
0,5342 zł - 0,5342 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    5.1 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    7.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.5 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.2 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 3.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Nylon 6/6

10228982

Przedział cen netto
0,5127 zł - 0,5127 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.5 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    5.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.0 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.5 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 2.1 mm 4.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10229156

Przedział cen netto
0,4725 zł - 0,4725 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.5 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    4.5 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 3.1 mm 3.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10098905

Przedział cen netto
0,5342 zł - 0,5342 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.5 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.3 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 6.4 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10229033

Przedział cen netto
0,856 zł - 0,856 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    16.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.4 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.3 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 8.5 mm 12.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10229071

Przedział cen netto
1,3012 zł - 1,3012 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    12.8 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.5 mm
  • Wysokość kołnierza
    9.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Podkładka izolacyjna 2.6 mm 3.9 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10054864

Przedział cen netto
0,3125 zł - 0,3125 zł

Zapasy magazynowe
1425 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.6 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 6.2 mm 7.9 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10098875

Przedział cen netto
0,80 zł - 0,80 zł

Zapasy magazynowe
12200 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    8.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 6.5 mm 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10228920

Przedział cen netto
1,8384 zł - 1,8384 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    13.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.5 mm
  • Wysokość kołnierza
    6.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016183

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
16859 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    4.6 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.3 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016220

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
27000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.7 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.9 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 2.9 mm 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6

10016268

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.6 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    6.4 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.9 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016213

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.7 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.9 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.2 mm
  • Kolor
    Naturalny