These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiał: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość kołnierza | Minimalna średnica zewnętrzna | Kolor | Materiał | Średnica wewnętrzna | Maks. średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9436 zł - 0,9436 zł | 2000 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,619 zł - 0,619 zł | 1250 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,744 zł - 0,744 zł | 28500 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7238 zł - 0,7238 zł | 15050 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8215 zł - 0,8215 zł | 12500 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,586 zł - 0,586 zł | 4000 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,619 zł - 0,619 zł | 57224 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3218 zł - 0,3218 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.067 in
1.7 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6908 zł - 0,6908 zł | 60500 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3524 zł - 0,3524 zł | 24834 Na stanie |
0.067 in
1.7 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,375 zł - 0,375 zł | 37000 Na stanie |
0.067 in
1.7 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,619 zł - 0,619 zł | 19500 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2698 zł - 0,2918 zł | 77000 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,619 zł - 0,619 zł | 46500 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6736 zł - 0,6736 zł | 2800 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6736 zł - 0,6736 zł | 56000 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6908 zł - 0,6908 zł | 52056 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4524 zł - 0,4524 zł | 150 Na stanie |
0.098 in
2.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,7023 zł - 0,7023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7009 zł - 0,7009 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować