Stopki regulowane — standardowe, nieodchylane, z plastikową podstawą sztywną dopasowują się do nierównych powierzchni i umożliwiają dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Średnica podstawy | Kup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,51 zł - 2,51 zł | 1220 Na stanie |
M8
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
3,9323 zł - 3,9323 zł | 55 Na stanie |
M10
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
3,7929 zł - 3,7929 zł | 400 Na stanie |
M12
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
4,4762 zł - 4,4762 zł | 364 Na stanie |
M8
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
10259412 | 2,51 zł - 2,51 zł | 1820 Na stanie |
M8
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
3,5558 zł - 3,5558 zł | 245 Na stanie |
M8
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
10259368 | 2,3008 zł - 2,3008 zł | W produkcji |
M8
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
4,3367 zł - 4,3367 zł | W produkcji |
M8
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
10259443 | 3,3327 zł - 3,3327 zł | 600 Na stanie |
M8
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
3,6674 zł - 3,6674 zł | 1600 Na stanie |
M10
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
2,7749 zł - 2,7749 zł | 400 Na stanie |
M8
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
10259498 | 4,1973 zł - 4,1973 zł | 1400 Na stanie |
M10
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
3,012 zł - 3,012 zł | 1690 Na stanie |
M8
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
10259573 | 3,1654 zł - 3,1654 zł | 1130 Na stanie |
M10
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
3,2909 zł - 3,2909 zł | W produkcji |
M12
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
7,4742 zł - 7,4742 zł | 78 Na stanie |
M12
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
10257876 | 3,3885 zł - 3,3885 zł | W produkcji |
M10
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
2.283 in
58.0 mm
|
||||||
10259382 | 2,6634 zł - 2,6634 zł | 28 Na stanie |
M8
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
10259429 | 2,7052 zł - 2,7052 zł | 804 Na stanie |
M8
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
2,9423 zł - 2,9423 zł | W produkcji |
M10
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować