Menu Search

Stopy regulacyjne nieuchylne 48.0 mm M10 55.0 mm Czarny

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie dwustronnej jest wyposażona w odchylaną sztywną, wykonaną z PP, podstawę przegubową 48,0 mm | 1,89 cala. Pasuje do maszyn i przenośników.
Numer produktu Essentra:

10259733

Numer produktu produkcyjny:

466159

45 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 3,9323 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

393,23 zł

100 x 3,9323 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M10
Średnica podstawy 48.0 mm
Wysokość podstawy 19.0 mm
Długość gwintu 55.0 mm
Materiał podstawy PP
Typ podstawy Sztywne tworzywo sztuczne
Kolor Czarny
Pełny materiał Polipropylen, stal
Rodzaj mocowania Śruba dwustronna
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt