Śruby z niskim łbem wykonane z tworzywa PEEK zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.
Niski profil łba idealnie nadaje się do montażu wymagającego minimalnego luzu, gwarantując jednocześnie skuteczne mocowanie.
Zachowuje integralność strukturalną i właściwości użytkowe w temperaturach do 260 C. Dzięki temu jest idealny do zastosowania w sektorze medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SRK0085, SRK0087
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | Rodzaj główki | h1 | l2 | Rozmiar napędu | l1 ±0.2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5806 zł - 5,7365 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
Imbusowe
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
12.0
|
||
| 5,9077 zł - 7,4061 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
Imbusowe
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
12.0
|
||
| 6,079 zł - 7,6201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
Imbusowe
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
10.0
|
||
| 5,9933 zł - 7,4917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
Imbusowe
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
25.0
|
||
| 4,2381 zł - 5,3084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
Imbusowe
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
10.0
|
||
| 4,6662 zł - 5,8221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
Imbusowe
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
12.0
|
||
| 4,1097 zł - 5,1371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
Imbusowe
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 7,7486 zł - 9,675 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
25.0
|
||
| 7,3205 zł - 9,1185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
30.0
|
||
| 4,9231 zł - 6,1646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
Imbusowe
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
16.0
|
||
| 5,394 zł - 6,7639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
Imbusowe
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
20.0
|
||
| 3,6816 zł - 4,6234 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
8.0
|
||
| 8,3907 zł - 10,4456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
30.0
|
||
| 5,6509 zł - 7,0636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
12.0
|
||
| 4,6234 zł - 5,7793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
8.0
|
||
| 5,0515 zł - 6,3358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
25.0
|
||
| 4,495 zł - 5,6081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
16.0
|
||
| 3,4247 zł - 4,2809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
6.0
|
||
| 5,5652 zł - 6,9352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
10.0
|
||
| 6,293 zł - 7,877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
16.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować