Menu Search

Śruba z łbem walcowym Łeb Torx M4 16.0 7.0 PEEK Beżowy

Śruby o niskim profilu łba są idealne do podzespołów o ograniczonej przestrzeni i zapewniają doskonałe mocowanie. Wyjątkowa wytrzymałość mechaniczna, odporność chemiczna i stabilność termiczna. Wytrzymują temperatury do 260 °C. Wykonane z PEEK.
Numer produktu Essentra:

20834531

Numer produktu produkcyjny:

20834531

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 99 5,7763 zł
100 + 4,6298 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

115,53 zł

20 x 5,7763 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M4
l1 ±0.2 16.0
d2 7.0
h1 3.10
l2 1.4
Rozmiar Torx TX-20
Wytrzymałość na rozciąganie (N) 116 N/mm
Kolor Beżowy
Materiał PEEK
Rodzaj główki Torx Head
Rozmiar napędu TX-20

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt