20834555
20834555
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 20 - 99 | 6,5259 zł |
| 100 + | 5,2031 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 25.0 |
| d2 | 7.0 |
| h1 | 3.10 |
| l2 | 1.4 |
| Rozmiar Torx | TX-20 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (N) | 116 N/mm |
| Kolor | Beżowy |
| Materiał | PEEK |
| Rodzaj główki | Torx Head |
| Rozmiar napędu | TX-20 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować