20834562
20834562
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 20 - 99 | 5,9527 zł |
| 100 + | 4,7621 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | M5 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 8.0 |
| d2 | 8.5 |
| h1 | 3.65 |
| l2 | 1.6 |
| Rozmiar Torx | TX-25 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (N) | 116 N/mm |
| Kolor | Beżowy |
| Materiał | PEEK |
| Rodzaj główki | Torx Head |
| Rozmiar napędu | TX-25 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować