20834654
20834654
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 20 - 99 | 8,1133 zł |
| 100 + | 6,4818 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 16.0 |
| d2 | 10.0 |
| h1 | 4.40 |
| l2 | 2.0 |
| Rozmiar Torx | TX-30 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (N) | 116 N/mm |
| Kolor | Beżowy |
| Materiał | PEEK |
| Rodzaj główki | Torx Head |
| Rozmiar napędu | TX-30 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować