Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Grupa SR: SR1992
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Skok/TPI | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,413 zł - 0,51 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,1567 zł - 1,428 zł | 100 Na stanie |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1398 zł - 0,1726 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2725 zł - 0,3364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1588 zł - 0,196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4-28
|
28 TPI
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1574 zł - 0,1944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8749 zł - 1,0801 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1512 zł - 0,1866 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1568 zł - 0,1936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2923 zł - 0,3609 zł | 16000 Na stanie |
1/4-28
|
28 TPI
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.625 in
15.9 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
| 0,5978 zł - 0,738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2542 zł - 0,3138 zł | 500 Na stanie |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1551 zł - 0,1916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,436 zł - 0,5382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1462 zł - 0,1804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1435 zł - 0,1772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2448 zł - 0,3023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1528 zł - 0,1887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,1125 zł - 1,3734 zł | 300 Na stanie |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1906 zł - 0,2353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować