10397084
50M030050J004
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1726 zł |
| 5000 - 19999 | 0,1554 zł |
| 20000 + | 0,1398 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozwartość klucza | 0.197 in |
|---|---|
| Rozwartość klucza | 5.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.091 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.3 mm |
| Długość gwintu | 0.157 in |
| Długość gwintu | 4.0 mm |
| Rozmiar gwintu | M3 x 0.5 |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Rodzaj główki | Łeb sześciokątny |
| Typ śruby | Śruba częściowo gwintowana |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować