Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Grupa SR: SR1992
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Skok/TPI | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5319 zł - 4,5319 zł | 1000 Na stanie |
M10
|
1.5 mm
|
Naturalny
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 2,0271 zł - 2,0271 zł | 2000 Na stanie |
M12
|
1.75 mm
|
Naturalny
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 23,3431 zł - 23,3431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.8 mm
|
Bordowy
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 30,1899 zł - 30,1899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.0 mm
|
Bordowy
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 60,6866 zł - 60,6866 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.2 mm
|
Bordowy
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 2,3148 zł - 2,3148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 24,2913 zł - 24,2913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Bordowy
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 20,4148 zł - 20,4148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Bordowy
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 24,2913 zł - 24,2913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Bordowy
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 24,2913 zł - 24,2913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Bordowy
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,6315 zł - 1,6315 zł | 7500 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,343 zł - 0,343 zł | 14450 Na stanie |
M3
|
0.5 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,35 zł - 0,35 zł | 2100 Na stanie |
M5
|
0.8 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3039 zł - 0,3039 zł | 14100 Na stanie |
M4
|
0.7 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3109 zł - 0,3109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3402 zł - 0,3402 zł | 20200 Na stanie |
M5
|
0.8 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3277 zł - 0,3277 zł | 260 Na stanie |
M4
|
0.7 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2942 zł - 0,2942 zł | 12400 Na stanie |
M4
|
0.7 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6701 zł - 0,6701 zł | 7000 Na stanie |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,1195 zł - 2,1195 zł | 6500 Na stanie |
M16
|
2.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować