Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

Ta śruba z łbem sześciokątnym została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest gwintowana na całej długości. Może być używana w wielu branżach i zastosowaniach, między innymi w zespołach elektrycznych i elektronicznych. ‌Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017 i DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Numer produktu Essentra:

10398678

Numer produktu produkcyjny:

50M050080J040

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,3023 zł
2500 - 9999 0,2721 zł
10000 + 0,2448 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

151,15 zł

500 x 0,3023 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozwartość klucza 8.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.8 mm
Długość gwintu 40.0 mm
Rozmiar gwintu M5 x 0.8
Kolor Naturalny
Materiał Nylon 6/6
Rodzaj główki Łeb sześciokątny
Typ śruby Śruba częściowo gwintowana
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt