10324608
012528X050
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,196 zł |
| 2500 - 9999 | 0,1764 zł |
| 10000 + | 0,1588 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozwartość klucza | 9.5 mm |
|---|---|
| Rozwartość klucza | 0.375 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 4.8 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.190 in |
| Długość gwintu | 0.500 in |
| Długość gwintu | 12.7 mm |
| Rozmiar gwintu | 1/4-28 |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Rodzaj główki | Łeb sześciokątny |
| Typ śruby | Śruba częściowo gwintowana |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować