Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Grupa SR: SR1992
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Skok/TPI | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2892 zł - 0,2892 zł | 14400 Na stanie |
M5
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6721 zł - 0,6721 zł | 9000 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2969 zł - 0,2969 zł | 10000 Na stanie |
M5
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 10040164 | 0,3912 zł - 0,3912 zł | 11000 Na stanie |
M5
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|
| 24,2913 zł - 24,2913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Bordowy
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 8,9735 zł - 18,3474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.8 mm
|
Bordowy
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 27,3591 zł - 27,3591 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.8 mm
|
Bordowy
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 30,1899 zł - 30,1899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.0 mm
|
Bordowy
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 60,6866 zł - 60,6866 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.2 mm
|
Bordowy
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 181,5021 zł - 181,5021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.5 mm
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5731 zł - 0,5731 zł | 2920 Na stanie |
M4
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,8534 zł - 0,8534 zł | 10200 Na stanie |
M5
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 28,0285 zł - 28,0285 zł | 5 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 37,2319 zł - 37,2319 zł | 8 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 63,3779 zł - 63,3779 zł | 20 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Brązowy
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 63,5313 zł - 63,5313 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.3 mm
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 81,5895 zł - 81,5895 zł | 6 Na stanie |
M8
|
1.3 mm
|
Brązowy
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4,253 zł - 4,253 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.3 mm
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 5,6335 zł - 5,6335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.3 mm
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 24,4587 zł - 24,4587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.8 mm
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować