Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Grupa SR: SR1992
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Skok/TPI | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1618 zł - 0,1997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1485 zł - 0,1833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5
|
0.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1568 zł - 0,1936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2252 zł - 0,2781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2112 zł - 0,2608 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1625 zł - 0,2006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.654 in
42.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1502 zł - 0,1854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5
|
0.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1551 zł - 0,1916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1548 zł - 0,1911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1449 zł - 0,1788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1435 zł - 0,1772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
0.4 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1402 zł - 0,1731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1462 zł - 0,1804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5
|
0.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1435 zł - 0,1772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1545 zł - 0,1907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1574 zł - 0,1944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2269 zł - 0,2802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1472 zł - 0,1817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5
|
0.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1677 zł - 0,2071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3532 zł - 0,436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować