Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym – Plastikowe

Na stanie

Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.

Grupa SR: SR1992

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
547 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Skok/TPI Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,3408 zł - 0,3408 zł 13350 Na stanie
M5
0.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4273 zł - 0,4273 zł 2100 Na stanie
M6
1.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
2,0658 zł - 2,0658 zł 3000 Na stanie
M12
1.75 mm
Naturalny
PA
80.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,5151 zł - 0,5151 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
0.8 mm
Naturalny
PA
50.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,3557 zł - 1,3557 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
1.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
1,6594 zł - 1,6594 zł 18219 Na stanie
M10
1.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,739 zł - 0,739 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
1.0 mm
Naturalny
PA
6.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,9524 zł - 0,9524 zł 9000 Na stanie
M8
1.25 mm
Naturalny
Nylon 6/6
70.0 mm
External Hexagonal Drive
0,9022 zł - 0,9022 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
0.8 mm
Naturalny
PA
35.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,5339 zł - 1,5339 zł 100 Na stanie
M6
1.0 mm
Naturalny
PA
35.0 mm
Nacięcie sześciokątne
3,9323 zł - 3,9323 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
1.5 mm
Naturalny
PA
25.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,6268 zł - 1,6268 zł 8580 Na stanie
M10
1.5 mm
Naturalny
PA
60.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,6701 zł - 0,6701 zł 7000 Na stanie
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
45.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1368 zł - 0,1368 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
0.45 mm
Naturalny
PA
4.5 mm
Nacięcie sześciokątne
5,1873 zł - 5,1873 zł 1250 Na stanie
M10
1.5 mm
Naturalny
PA
150.0 mm
Nacięcie sześciokątne
2,0219 zł - 2,0219 zł 1300 Na stanie
M6
1.0 mm
Naturalny
PA
50.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,6872 zł - 1,6872 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
0.7 mm
Przezroczysty
PC
12.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,5199 zł - 1,5199 zł 50 Na stanie
M5
0.8 mm
Przezroczysty
PC
10.0 mm
Nacięcie sześciokątne
3,1514 zł - 3,1514 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
0.8 mm
Przezroczysty
PC
25.0 mm
Nacięcie sześciokątne
2,8028 zł - 2,8028 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
1.0 mm
Przezroczysty
PC
12.0 mm
Nacięcie sześciokątne
  • z 28
Śruby z łbem sześciokątnym M5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10040348

Przedział cen netto
0,3408 zł - 0,3408 zł

Zapasy magazynowe
13350 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 40.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10040614

Przedział cen netto
0,4273 zł - 0,4273 zł

Zapasy magazynowe
2100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M12 80.0 mm PA Naturalny

10041413

Przedział cen netto
2,0658 zł - 2,0658 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    19.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    80.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 50.0 mm PA Naturalny

10041307

Przedział cen netto
0,5151 zł - 0,5151 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.5 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10041260

Przedział cen netto
1,3557 zł - 1,3557 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 40.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10041185

Przedział cen netto
1,6594 zł - 1,6594 zł

Zapasy magazynowe
18219 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 6.0 mm PA Naturalny

10329146

Przedział cen netto
0,739 zł - 0,739 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M8 70.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10041246

Przedział cen netto
0,9524 zł - 0,9524 zł

Zapasy magazynowe
9000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 35.0 mm PA Naturalny

10329108

Przedział cen netto
0,9022 zł - 0,9022 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 35.0 mm PA Naturalny

10329276

Przedział cen netto
1,5339 zł - 1,5339 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 25.0 mm PA Naturalny

10329535

Przedział cen netto
3,9323 zł - 3,9323 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 60.0 mm PA Naturalny

10041345

Przedział cen netto
1,6268 zł - 1,6268 zł

Zapasy magazynowe
8580 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.4 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 x 1.0 45.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10041222

Przedział cen netto
0,6701 zł - 0,6701 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    45.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2.5 4.5 mm PA Naturalny

10041284

Przedział cen netto
0,1368 zł - 0,1368 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    4.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 150.0 mm PA Naturalny

10041376

Przedział cen netto
5,1873 zł - 5,1873 zł

Zapasy magazynowe
1250 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.4 mm
  • Długość gwintu
    150.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 50.0 mm PA Naturalny

10329313

Przedział cen netto
2,0219 zł - 2,0219 zł

Zapasy magazynowe
1300 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 12.0 mm PC Przezroczysty

10357897

Przedział cen netto
1,6872 zł - 1,6872 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Przezroczysty
Śruby z łbem sześciokątnym M5 10.0 mm PC Przezroczysty

10357934

Przedział cen netto
1,5199 zł - 1,5199 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.5 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Przezroczysty
Śruby z łbem sześciokątnym M5 25.0 mm PC Przezroczysty

10357972

Przedział cen netto
3,1514 zł - 3,1514 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.5 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Przezroczysty
Śruby z łbem sześciokątnym M6 12.0 mm PC Przezroczysty

10357996

Przedział cen netto
2,8028 zł - 2,8028 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Przezroczysty