Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym – Plastikowe

Na stanie

Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.

Grupa SR: SR1992

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
547 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Skok/TPI Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
1,4502 zł - 1,4502 zł 50 Na stanie
M4
0.7 mm
Przezroczysty
PC
10.0 mm
Nacięcie sześciokątne
2,7191 zł - 2,7191 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
0.7 mm
Przezroczysty
PC
25.0 mm
Nacięcie sześciokątne
2,259 zł - 2,259 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
0.8 mm
Przezroczysty
PC
20.0 mm
Nacięcie sześciokątne
2,6355 zł - 2,6355 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
1.0 mm
Przezroczysty
PC
10.0 mm
Nacięcie sześciokątne
3,5837 zł - 3,5837 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
1.0 mm
Przezroczysty
PC
25.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,8185 zł - 0,8185 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
0.7 mm
Naturalny
PA
40.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,2062 zł - 1,2062 zł 50 Na stanie
M6
1.0 mm
Naturalny
PA
16.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,9077 zł - 0,9077 zł 12200 Na stanie
M5
0.8 mm
Naturalny
PP
20.0 mm
External Hexagonal Drive
1,0974 zł - 1,0974 zł 11400 Na stanie
M6
1.0 mm
Naturalny
PP
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6247 zł - 0,6247 zł 26700 Na stanie
M4
0.7 mm
Naturalny
PP
20.0 mm
External Hexagonal Drive
2,0498 zł - 2,0498 zł 4500 Na stanie
M8
1.25 mm
Naturalny
PP
20.0 mm
External Hexagonal Drive
3,9742 zł - 3,9742 zł 3600 Na stanie
M10
1.5 mm
Naturalny
PP
20.0 mm
External Hexagonal Drive
2,3148 zł - 2,3148 zł 20500 Na stanie
M8
1.25 mm
Naturalny
PP
30.0 mm
External Hexagonal Drive
5,257 zł - 5,257 zł 4500 Na stanie
M10
1.5 mm
Naturalny
PP
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6972 zł - 0,6972 zł 8720 Na stanie
M3
0.5 mm
Naturalny
PVDF
16.0 mm
External Hexagonal Drive
1,0974 zł - 1,0974 zł 2000 Na stanie
M6
1.0 mm
Naturalny
PP
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,548 zł - 0,548 zł 6600 Na stanie
M3
0.5 mm
Naturalny
PP
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,9314 zł - 0,9314 zł 12577 Na stanie
M4
0.7 mm
Naturalny
PVDF
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,792 zł - 0,792 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
0.5 mm
Naturalny
PVDF
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,8966 zł - 0,8966 zł 9000 Na stanie
M4
0.7 mm
Naturalny
PVDF
16.0 mm
External Hexagonal Drive
  • z 28
Śruby z łbem sześciokątnym M4 10.0 mm PC Przezroczysty

10357880

Przedział cen netto
1,4502 zł - 1,4502 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Przezroczysty
Śruby z łbem sześciokątnym M4 25.0 mm PC Przezroczysty

10357927

Przedział cen netto
2,7191 zł - 2,7191 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Przezroczysty
Śruby z łbem sześciokątnym M5 20.0 mm PC Przezroczysty

10357965

Przedział cen netto
2,259 zł - 2,259 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.5 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Przezroczysty
Śruby z łbem sześciokątnym M6 10.0 mm PC Przezroczysty

10357989

Przedział cen netto
2,6355 zł - 2,6355 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Przezroczysty
Śruby z łbem sześciokątnym M6 25.0 mm PC Przezroczysty

10358023

Przedział cen netto
3,5837 zł - 3,5837 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Przezroczysty
Śruby z łbem sześciokątnym M4 40.0 mm PA Naturalny

10328989

Przedział cen netto
0,8185 zł - 0,8185 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 16.0 mm PA Naturalny

10329191

Przedział cen netto
1,2062 zł - 1,2062 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 20.0 mm PP Naturalny

10040294

Przedział cen netto
0,9077 zł - 0,9077 zł

Zapasy magazynowe
12200 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.5 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 20.0 mm PP Naturalny

10040539

Przedział cen netto
1,0974 zł - 1,0974 zł

Zapasy magazynowe
11400 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 20.0 mm PP Naturalny

10040096

Przedział cen netto
0,6247 zł - 0,6247 zł

Zapasy magazynowe
26700 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M8 20.0 mm PP Naturalny

10040737

Przedział cen netto
2,0498 zł - 2,0498 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.3 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 20.0 mm PP Naturalny

10040898

Przedział cen netto
3,9742 zł - 3,9742 zł

Zapasy magazynowe
3600 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.4 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M8 30.0 mm PP Naturalny

10040775

Przedział cen netto
2,3148 zł - 2,3148 zł

Zapasy magazynowe
20500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.3 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 60.0 mm PP Naturalny

10040966

Przedział cen netto
5,257 zł - 5,257 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.4 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M3 16.0 mm PVDF Naturalny

10039892

Przedział cen netto
0,6972 zł - 0,6972 zł

Zapasy magazynowe
8720 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 16.0 mm PP Naturalny

10040492

Przedział cen netto
1,0974 zł - 1,0974 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M3 16.0 mm PP Naturalny

10039885

Przedział cen netto
0,548 zł - 0,548 zł

Zapasy magazynowe
6600 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 20.0 mm PVDF Naturalny

10040102

Przedział cen netto
0,9314 zł - 0,9314 zł

Zapasy magazynowe
12577 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M3 10.0 mm PVDF Naturalny

10039847

Przedział cen netto
0,792 zł - 0,792 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 16.0 mm PVDF Naturalny

10040065

Przedział cen netto
0,8966 zł - 0,8966 zł

Zapasy magazynowe
9000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny