Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym M3 x 0.5 35.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

Śruby sześciokątne z nacięciem wykonane z nylonu w kolorze naturalnym pełnią rolę lekkich elementów mocujących w wielu zastosowaniach i branżach. Śrubę można przykręcić kluczem nasadkowym lub śrubokrętem płaskim.
Numer produktu Essentra:

10296073

Numer produktu produkcyjny:

50M030050K035

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,1997 zł
5000 - 19999 0,1797 zł
20000 + 0,1618 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

199,70 zł

1000 x 0,1997 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozwartość klucza 5.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.3 mm
Długość gwintu 35.0 mm
Rozmiar gwintu M3 x 0.5
Kolor Naturalny
Materiał Nylon 6/6
Rodzaj główki Łeb sześciokątny
Typ śruby Śruba częściowo gwintowana
Specyfikacja UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt