10296592
50M035060K035
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2071 zł |
5000 - 19999 | 0,1864 zł |
20000 + | 0,1677 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozwartość klucza | 0.217 in |
---|---|
Rozwartość klucza | 5.5 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.102 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.6 mm |
Długość gwintu | 35.0 mm |
Długość gwintu | 1.378 in |
Rozmiar gwintu | M3.5 x 0.6 |
Kolor | Naturalny |
Materiał | Nylon 6/6 |
Rodzaj główki | Łeb sześciokątny |
Typ śruby | Śruba częściowo gwintowana |
Specyfikacja | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować