Śruby z łbem walcowym torx to elementy złączne idealnie nadające się do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Instalacja za pomocą narzędzi torx.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar Torx | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6291 zł - 0,6291 zł | 200 Na stanie |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6951 zł - 0,6951 zł | 200 Na stanie |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7554 zł - 0,7554 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,2754 zł - 1,2754 zł | 1000 Na stanie |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6951 zł - 0,6951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,2854 zł - 1,2854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6291 zł - 0,6291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,1831 zł - 2,1831 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6793 zł - 0,6793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,731 zł - 0,731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1619 zł - 1,1619 zł | 100 Na stanie |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,9389 zł - 1,9389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6291 zł - 0,6291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,731 zł - 0,731 zł | 1000 Na stanie |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0556 zł - 1,0556 zł | 1000 Na stanie |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0556 zł - 1,0556 zł | 1000 Na stanie |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,2754 zł - 1,2754 zł | 1000 Na stanie |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,3555 zł - 2,3555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3151 zł - 0,3151 zł | 29000 Na stanie |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1542 zł - 0,1542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować