10338414
129602000002
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,0249 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M6 |
---|---|
Thread Length | 8.0 mm |
Thread Length | 0.315 in |
Pitch/TPI | 1.0 mm |
Head Height | 4.2 mm |
Head Height | 0.165 in |
Head Type | Hexagonal with Flange Head |
Screw Type | Cap Screw |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Distance Across Flats | 10.0 mm |
Distance Across Flats | 0.394 in |
Pitch Diameter | 1.0 mm |
Pitch Diameter | 0.039 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować