Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym M6 10.0 mm PA Naturalny

This Torx head flanged cap screw is strong, durable, and precise. Even with high torque, the Torx head maintains a firm hold and prevents the screw from sliding. The flanged top adds stability and prevents the screw from falling out. It resists corrosion and is electrically insulating. Made from PA.
Numer produktu Essentra:

10338421

Numer produktu produkcyjny:

129603000002

1000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,0556 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

105,56 zł

100 x 1,0556 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M6
Długość gwintu 10.0 mm
Skok/TPI 1.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 4.2 mm
Rodzaj główki Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Typ śruby Śruba z łbem walcowym
Kolor Naturalny
Pełny materiał Poliamid 66
Rozwartość klucza 10.0 mm
Średnica podziałowa 1.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt